Identification d'un Turbo

Parlez-vous le turbo? La plaque d'identification fixée sur le carter d'un turbo indique la référence précise du turbo de rechange dont vous avez besoin ainsi que les composants principaux qui rendent les turbos Garrett® inimitables.

Les Gammes T et GT

La gamme Garrett T représente l’ancienne dénomination datant des années 1950. Cette gamme de turbos, qui correspond a une technologie de toute première génération, comprend un nombre important de composants.

La gamme de turbos GT a été lancée au début des années 1990. Elle a apporté des avancées technologiques comme par exemple une nouvelle aérodynamique, une conception plus évoluée avec un nombre réduit de composants et une performance optimisée.


La Plaque d'Identification de Votre Turbo

La plaque d'identification varie selon qu’il s’agit d’un turbo d’origine installé par le constructeur du véhicule ou d’un turbo acheté auprès d’un revendeur de pièces détachées indépendant. La plaque d'identification indique une référence client ou Garrett®, ainsi que le modèle et le numéro de série du turbo, informations qui peuvent vous aider à commander un turbo, de rechange.

Découvrez des photos d'exemples de plaques d'identification de turbos de première monte et de rechange.

  • Plaques d'identification des Pièces D'origine
  • Plaques d'identification Après Vente

Consultez ci-dessous des exemples de plaques d'identification des piéces d'origine. Elles peuvent être gravées ou fixées sur le carter du turbo.

Voici ci-dessous des exemples de plaque d’identification gravées ou fixées sur le carter du turbo.