The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Informe comparativo basado en una aplicación muy popular a nivel mundial equipada con un motor diésel de 4 cilindros de 1,9 L*

1/5

TURBO COPIADO

Por debajo del estándar de Honeywell

Con los turbos copiados, lo barato sale caro

TURBO COPIADO

TURBO GARRETT® ORIGINAL

Estándar de máxima calidad

Escoja los turbos Garrett® por su rendimiento, calidad, fiabilidad y valor a largo plazo

Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

Pueden parecer similares… pero más allá de su apariencia externa, el original es la mejor opción.

* Ejemplos de turbos copiados encontrado en el mercado
de posventa independiente en Europa

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Conozca la diferencia, lo que nos distingue es lo que está en el interior

2/5

TURBO COPIADO

Por debajo del estándar de Honeywell

CONJUNTO DE TOBERAS

  1. Copia obsoleta de la 1ª generación de tecnología Honeywell VNT™
  2. Especificaciones obsoletas de 9 paletas/9 álabes: relación de paletas/álabes incorrecta
  3. Diseño de brazos de paleta y anillo sincronizador obsoleto
TURBO COPIADO

Genuine Garrett® Turbo

Estándar de máxima calidad

CONJUNTO DE TOBERAS

  1. 2ª generación de tecnología VNT™ con componentes de calidad de OEM
  2. Especificaciones actuales con 11 paletas y 9 álabes de turbina
  3. 2ª generación de brazos de paletas de baja inercia y anillo sincronizador comparados con un diseño de 1ª generación
Genuine Garrett® Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Conozca la diferencia, lo que nos distingue es lo que está en el interior

3/5

TURBO COPIADO

Por debajo del estándar de Honeywell

SISTEMA DE COJINETES

  1. Copia del diseño obsoleto de Honeywell: inadecuado para la aplicación
  2. Cojinete de empuje altamente contaminado
  3. Mecanizado, acabado general y de la superficie por debajo de los estándares de Honeywell
TURBO COPIADO

TURBO GARRETT® ORIGINAL

Estándar de máxima calidad

SISTEMA DE COJINETES

  1. Diseñado para aplicaciones de fricción baja y aceites de baja viscosidad en vehículos de última generación
  2. Cojinete de empuje de depósito de aceite de gran capacidad
  3. Nueva técnica de acabado de superficie para una mayor resistencia al desgaste
Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Conozca la diferencia, lo que nos distingue es lo que está en el interior

4/5

TURBO COPIADO

Por debajo del estándar de Honeywell

VÁLVULA

  1. Óxido en el interior de la nueva válvula: vida útil imprevisible
  2. Revestimiento anti-corrosivo por debajo de los estándares de calidad de Honeywell. Riesgo de fallo prematuro
  3. Resortes y piezas internas incorrectas
TURBO COPIADO

TURBO GARRETT® ORIGINAL

Estándar de máxima calidad

VÁLVULA

  1. Durabilidad y rendimiento demostrados
  2. Revestimiento anti-corrosivo para asegurar larga durabilidad, incluidas pruebas de baño de sales
  3. Las nuevas piezas se corresponden con las especificaciones
    de OEM
Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Riesgos potenciales por el uso de Turbos copiados

5/5

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO DEL MOTOR

Las copias de turbos Garrett® usando piezas substitutivas pueden provocar serias consecuencias en el rendimiento del motor

Reduced Performance

PERDIDA DE POTENCIA

Causando que el vehículo pierda valor y una
peor conducción

Reduced Performance

MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Provocando mayores costes corrientes y un gran incremento del gasto en combustible durante toda la vida del vehículo

Increased Emissions

NIVELES DE EMISIONES INCREMENTADOS

Provocando unas emisiones de CO2 y NOx más altas, que pudieran llevar a que el vehículo fuera considerado no apto para la circulación en las inspecciones técnicas obligatorias

Conflict with the engine management system

CONFLICTOS CON LA CENTRALITA ELECTRÓNICA DEL MOTOR

Llevando a los vehículos al modo de conducción segura con reducción de potencia y creando un conflicto inmediato con la centralita tras el encendido del motor

Insista en Garrett®