Turbo-Kennzeichnung

Sprechen Sie Turbo? Die Informationen auf dem Typenschild am Turbo-Gehäuse hilft Ihnen dabei, genau den Ersatz-Turbo anzugeben, de Sie brauchen ... und verrät Ihnen außerdem die wichtigsten Komponenten, die jeden Honeywell Garrett-Turbo® so speziell machen.

T- und GT-Serie

Honeywell Die Garrett T-Serie war die, aus der 50er Jahren stammmende, original Turbobezeichnung. T-Serien Turbos bestehen aus einer gröseren Anzahl von Einzelteilen, sind grösser und beinhalten ältere Technologien.

Honeywell Die Garrett GT-Serie existiert seit den 90er Jahren. Sie beinhaltet eine neuere Aerodynamik, fortschrittliche Konstruktion mit einer geringeren Anzahl von Komponenten, und bieten eine bessere Gesamtleistung


Ihr Turbo-Typenschild

Ein Typenschild variiert, abhängig davon, ob es zu einem OE-Turbo gehört, der vom Fahrzeughersteller eingebaut wurde, oder auf einen Turbo, der auf dem unabhängigen Zubehörmarkt gekauft wurde. Das Typenschild zeigt eine Kunden- oder Garrett®-Teilenummer und eine Seriennummer – und verschafft Ihnen Informationen, die Ihnen bei der Bestellung eines Ersatzturbors helfen kann.

Siehe Fotos von Typenschildbeispielen von OEM-Turboladern und Austauschturboladern.

  • Oe-Typenschilder
  • Zubehörmarkt-Typenschilder

Siehe die unten aufgeführte Beispiele von OE Typenschilder, welche entweder eingraviert sind oder als Schild angebracht sind.

OE name plates example

Siehe die unten aufgeführte Beispiele von OE Typenschilder, welche entweder eingraviert sind oder als Schild angebracht sind.

Aftermarket Name Plates Example