Leistung

Honeywell Turbo Technologies mit seiner Marke Garrett® entwickelt seit mehr als 10 Jahren Hochleistungs-Turbolader. Diese Turbolader sind so ausgelegt, dass sie in Motoren von 110 cm³ bis hin zu 12,0 l angewendet werden können, entweder als anwendungsspezifischen Aufrüstbausätze, oder in Rennanwendungen.

Performance

Sicher und zuverlässig
Garrett ist eine der wenigen Turbolader Hersteller, der seine Produkte strengsten OE-Qualifikationstests unterzieht, womit sichergestellt ist, dass der Name Garrett nur auf solche Turbolader zu finden ist, die sicher und zuverlässig sind. Bei diesen Tests handelt es sich unter anderem um Verdichter- und Turbinengehäuse-Bersttests, Motordauerlauf und Verdichter- und Turbinenleistungstests.

 

 

 

Innovative Technologien

Honeywell Turbo Technologies und seine Marke Garrett können auf eine lange Erfolgsgeschichte im Motorsport zurückblicken, mit mehr als 60 Jahren OE-Erfahrung. Diese Performance1Wurzeln und unsere nachdrückliche Konzentration auf Entwicklung und Innovation haben Garrett in seine heutige Position gebracht. Beispielsweise waren wir die ersten, die die Kugellagertechnologie im Hochleistungs-Aftermarket einführten. In Antwort zu der ständigen Nachfrage nach mehr Leistung aus dem gleichen oder kleinern Bauraum wurde der Garrett GTX trubo mit neuem Verdichertrad eingeführt.

 

 

 

Anwendungen

Turbolader von Garrett sind für den Einsatz in fast jedem Motorraum ausgelegt. Egal ob für Rollerfahrer oder Sandbahnspezialisten, Durchschnittsfahrer und Wochenendrennfahrer, bis hin zu Drag-Rennfahrern, Driftern und Straßenrennfahrern – Turbolader von Garrett sind auf jede Herausforderung bereit. Weitere Informationen oder zur Auswahl eines yu Ihrem Motor passenden Turbos finden Sie unter www.TurboByGarrett.com.