Bestehen Sie auf Honeywell Garrett

Jeder Honeywell Garrett® Turbolader, der über das weltweite Zubehörnetz vertrieben wird, entspricht den von Auto- und LKW-Herstellern geforderten Spezifikationen.

Die Wahl eines Originalturboladers von Honeywell Garrett

Wenn der Zeitpunkt zur Erneuerung Ihres Turboladers gekommen ist, sollten Sie kein Risiko eingehen. Wenn ein Turbolader mit einer Drehzahl von 250.000 U/min und bei

Sehen Sie sich das Video an

Lesen Sie die Pressemitteilung

Deutsche Typenzertifizierung

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zählt Turboladern zu denjenigen Autoteilen, die eine Typenzertifizierung zum Erreichen von

Fragen und Antworten zur Deutschen Typenzertifizierung PDF

Die Pressemitteilung PDF

Spanische Typenzertifizierung

Die entsprechende spanische Regierungsbehörde zählt Turboladern zu denjenigen Autoteilen, die eine Typenzertifizierung zum Erreichen von Umweltschutz- und

Fragen und Antworten zur Spanischen Typenzertifizierung PDF

Die Pressemitteilung PDF

Akzeptieren Sie keine Substitute

Umfangreiche Forschung und Praxiserfahrung haben ergeben, dass niemand an die Leistung eines Originalturbos von Honeywell Garrett im Hinblick auf Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit herankommt. Mehr Informationen

Diashow anzeigen

Download der Broschüre