The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Turbolader-Vergleichsbericht zu einer weltweit populären Anwendung eines 4-Zylinder, 1.9L Motors*

1/5

TURBOLADER-KOPIEN

Unterhalb des Honeywell Standards

Bei Turbolader-Kopien zahlen Sie mehr als Sie bekommen

Copy Turbo

Original Garrett® Turbolader

Fahrzeughersteller Standard

Wählen Sie Garrett® Turbolader für Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit und den Gegenwert über die gesamte Lebensdauer

Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

SIE MÖGEN GLEICH AUSSEHEN... ABER UNTER DER OBERFLÄCHE IST DAS ORIGINA L E INFACH BESSER.

*Beispiele von wiederaufgearbeiteten Turbos, beschafft
durch den freien Ersatzteil Handel/Markt in Europa

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Bitte beachten Sie den Unterschied, es ist im Inneren des Abgasturboladers was uns unterscheidet

2/5

TURBOLADER-KOPIEN

Unterhalb des Honeywell Standards

STRÖMUNGSLEITRING

  1. Kopie der inzwischen veralteten 1. Generation der Honeywell
    VNT™-Technologie
  2. Veraltete „9-Leitschaufel / 9-Turbinnradschaufel“ Spezifi kation mit
    falschem Leitschaufel-Turbinenradschaufel-Verhältnis
  3. Veraltetes Schaufel-Stellsystem
Copy Turbo

Original Garrett® Turbolader

Fahrzeughersteller Standard

STRÖMUNGSLEITRING

  1. 2. Generation der VNT™ Technologie mit hochwertigen Serien-
    Komponenten
  2. Aktuelle Spezifi kation mit 11 Leitschaufeln und 9 Turbinenradschaufeln
  3. 2. Generation des Stellsystems mit geringerer Massenträgheit
Genuine Garrett® Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Bitte beachten Sie den Unterschied, es ist im Inneren des Abgasturboladers was uns unterscheidet

3/5

TURBOLADER-KOPIEN

Unterhalb des Honeywell Standards

LAGERTECHNIK

  1. Kopie eines veralteten Honeywell-Designs - zur Anwendung ungeeignet
  2. Starke Verschmutzungen am Axiallager
  3. Bearbeitung, Veredelung und Oberfl ächengüte unterhalb des
    Honeywell Standards
Copy Turbo

Original Garrett® Turbolader

Fahrzeughersteller Standard

LAGERTECHNIK

  1. Ausgelegt für geringe Reibung und neueste Fahrzeuggenerationen mit
    niedrigen Öl-Viskositäten
  2. Axiallager mit Öltaschen zur Aufnahme hoher Schubkräfte
  3. Wesentlich verbesserte Verschleißfestigkeit durch neue Oberfl ächen-
    Veredelungstechniken
Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Bitte beachten Sie den Unterschied, es ist im Inneren des Abgasturboladers was uns unterscheidet

4/5

TURBOLADER-KOPIEN

Unterhalb des Honeywell Standards

LADEDRUCKREGLUNG

  1. Rost in der neuen Ladedruckdose - unberechenbar hinsichtlich
    der Lebensdauer
  2. Anti-Korrosions-Beschichtung unterhalb des Honeywell Standards
  3. Falsche Federn und Innenteile
Copy Turbo

Original Garrett® Turbolader

Fahrzeughersteller Standard

LADEDRUCKREGLUNG

  1. Bewährte Haltbarkeit und Leistung
  2. Axiallager mit Öltaschen zur Aufnahme hoher Schubkräfte
  3. Neuteile entsprechend der Fahrzeughersteller-Spezifi kationen
Genuine Garrett<sup>®</sup> Turbo

The Advantages of Genuine Garrett Turbo

Potenzielle Risiken beim Einbau von Nachahmungen

5/5

AUSWIRKUNGEN AUF DIE MOTOR-LEISTUNG

Nachahmungen können zu erheblichen Leistungsproblemen führen

Reduced Performance

REDUZIERTE LEISTUNG

Führt zu einem niedrigeren Fahrzeug-Wert und
schlechten Fahreigenschaften auf der Straße

Reduced Performance

ERHÖHTER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Führt zu höheren Betriebskosten und hohen Gesamtkosten über den Gesamtzeitraum des Fahrzeuglebens

Increased Emissions

ERHÖHTE EMISSIONEN

Führen zu höherem CO2 und NOx Ausstoß, was bedeuten könnte, dass das Fahrzeug bei der nächsten Hauptuntersuchung als nichtverkehrstauglich eingestuft wird

Conflict with the engine management system

KONFLIKTE MIT DEM MOTORMANAGEMENT-
SYSTEM

Führen dazu, dass der Motor mit einer dann
verminderten Leistung in den Notlaufmodus
geht und es insbesondere beim Start des
Motors zu unmittelbaren Konfl ikten mit dem
Steuergerät kommt

BESTHEN SIE AUF DAS ORIGINAL