Garrett Original Reman

Perfekt für Fahrzeuge, die 7 Jahre oder älter sind

Honeywell führt „Garrett Original Reman” ein, eine neue Palette von Aftermarket-Turboladern, die fachgerecht gemäß der OE-Spezifikation wiederaufbereitet wurden.

„Die Marke Garrett® steht für Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit... mit unserer Palette wiederaufbereiteter Turbolader bringen wir nun diese Werte auf den globalen Aftermarket”, erklärt Olivier Rabiller, Vizepräsident und General Manager von Honeywell Transportation Systems Aftermarket.

„Beim Austauschen von Turboladern, insbesondere von Turboladern der technologisch ausgereiften Garrett VNT™-Palette, gibt es keinen Grund, Leistungseinbußen oder Motorschäden, die bei Einsatz von schlecht montierten Nicht- Originalteilen auftreten können, in Kauf zu nehmen. Mit „Garrett Original Reman” bieten wir eine weitere Option zur optimalen Unterstützung einer ausgereiften Produktreihe.”

Die Komplexität der Garrett VNT™-Turboladerarchitektur wird unterstrichen durch Bauteiltoleranzen von nur 4 Mikrometern (dies entspricht einem Staubpartikel und ist 17-mal kleiner als Durchmesser eines menschlichen Haares). Drehzahlen von bis zu 250.000 U/min sind möglich.

Als Entwickler von Originalturboladern kann Honeywell Garrett dank seines unvergleichlichen technischen Wissens und Produktions - Know-how Geräte bereitstellen, die den Anforderungen des Motormanagementsystems und den Emissionsstandards entsprechen. Zu diesem Zweck werden die originalen Montage-, Kalibrierungsund Auswuchtungsverfahren durchgeführt.

Oliver Rabiller fügt ergänzend hinzu: „Ein wiederaufbereiteter Garrett- Turbolader bietet alles – technische Erfahrung und Unterstützung, gleiche Gerwährleistung wie neue Garrett- Turbolader... ein Rundum-sorglos- Paket, da Sie es mit einem führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Turbotechnologie zu tun haben.”

Verfügbare Länder/ Teilenummern >

X Schließen